Conversor de frequência variável — 4,3 A, 1 HP, 240 V, trifásico, IP20, sem placa de comunicação
especificações
| Número da peça | IC866-0008-2A3-20 |
| Tipo de conexão | 240 V CA trifásica |
| Classificação do gabinete | IP20 |
| Potência do motor | 1 HP (0,75 kW) |
| Supressão de interferências na entrada | Classe C2 |
| Corrente | 4,3A |