Conversor de frequência variável — 4,3 A, 1 HP, 240 V, trifásico, IP20, PROFINET

Os VFDs PACMotion são conversores de frequência variável CA modulares, integrados e robustos, desenvolvidos para uma série de setores, incluindo água e saneamento, metroviário, automotivo, mineração, alimentos e bebidas, embalagens, petróleo e gás, fabricação dedicada e projetos de máquinas modulares.

especificações

Número da peçaIC866-0008-2A3-2P
Tipo de conexão240 V CA trifásica
Classificação do gabineteIP20
Potência do motor1 HP (0,75 kW)
Supressão de interferências na entradaClasse C2
Placa opcionalPROFINET
Corrente4,3A