Conversor de frequência variável — 1 HP, 480 V, 4,3 A, trifásico, IP66, PROFINET
especificações
| Número da peça | IC866-0008-2A3-6P |
| Tipo de conexão | 240 V CA trifásica |
| Classificação do gabinete | IP66 |
| Potência do motor | 1 HP (0,75 kW) |
| Supressão de interferências na entrada | Classe C2 |
| Placa opcional | PROFINET |
| Corrente | 4,3A |