PACSystems™ RX3i Fonte de alimentação

Uma família de fontes de alimentação resistentes e confiáveis para controladores PACSystems RX3i para aplicações de processo, híbridas e discretas em ambientes industriais, marinhos e perigosos. Os modelos estão disponíveis para uso em backplanes de expansão serial e backplanes universais com uma faixa de tensões de entrada CA e CC, potências de saída e recursos de compartilhamento de energia e redundância. Inclui opções para revestimento isolante e aplicações de baixa temperatura.

1 - 7 de 7 resultados para produtos
Selecionar colunas
Compatibility
Capacidade máxima
Vatagem de saída
Tensão de alimentação CA máx.
Tensão de alimentação CC máxima
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
IC694PWR330

Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc High Capacity

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
30 W30 W120/240 V AC125 V DC
No Image Available For Product
IC694PWR331

Power Supply 24 Vdc High Capacity.

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
30 W30 W24 V DC
No Image Available For Product
IC695PSA040

RX3I Power supply 120/240VAC and 125VDC 40 watts occupies two slots on s ystem base.

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
40 W40 W120/240 V AC125 V DC
No Image Available For Product
IC695PSA140

120/240VAC, 125VDC Multipurpose Power Supply is suitable for use in load -sharing and redundancy application. It must be installed in a PACsystems RX3i (IC695catalog number) Universal Backplane. It can be used as the only power supply in the backplane, o

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
40 W40 W120/240 V AC125 V DC
No Image Available For Product
IC695PSD040

RX3i 24VDC power supply, 40 watts.

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
40 W40 W24 V DC
No Image Available For Product
IC695PSD140

Multipurpose Power Supply is suitable for use in load-sharing and redund ancy application. It must be installed in a PACsystems RX3i (IC695catalog number) Universal Backplane.

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
40 W40 W24 V DC
No Image Available For Product
IC695PSD180

RX3I 24VDC ISOLATED POWER SUPPLY, 80W

CompatibilityCapacidade máximaVatagem de saídaTensão de alimentação CA máx.Tensão de alimentação CC máxima
80 W80 W24 V DC