PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

PAC8000 4-channel Intrinsically Safe Digital Output, solenoid driver IIC gas groups

PAC8000 4-channel Intrinsically Safe Digital Output, solenoid driver IIC gas groups

especificações

Part Number8215-DO-IS
Output Count, Type & Speed4 point sink intrisically safe; 10mS
Output Rating25VDC Max; 110mA
Current ConsumptionSystem 560mA
Fault DetectionLine-fault detection