PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback

Número da peça:

Emerson-IC830M22E-CS9NCA00

Perfect for a wide variety of servo motion needs including industrial robots, machine tools, textile/packing machinery and similarly dynamic motion control applications

especificações

Part NumberIC830M22E-CS9NCA00
Continuous Torque (Nm)0.87
Rated Torque (Nm)0.7
Peak Torque (Nm)2.76
Flange Width (mm)58
Overall Length (no brake)114.4
Flange TypeAlt Standard Mount C
Feedback DeviceSmart Feedback
BrakeNone
ConnectionsSingle Connector
ShaftSpecial