PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback

Número da peça:

Emerson-IC830M41E-GS9NCA00

Perfect for a wide variety of servo motion needs including industrial robots, machine tools, textile/packing machinery and similarly dynamic motion control applications

especificações

Part NumberIC830M41E-GS9NCA00
Continuous Torque (Nm)2.02
Rated Torque (Nm)1.58
Peak Torque (Nm)6.28
Flange Width (mm)84
Overall Length (no brake)118.8
Flange TypeAlt Std Mount G
Feedback DeviceSmart Feedback
BrakeNone
ConnectionsSingle Connector
ShaftSpecial