Regulador de pressão TESCOM™ série 04
especificações
| Classificação de pressão | Pressão máxima de entrada: 3500 psig/241 bar<br>Faixas de pressão de saída: 0-30, 0-60, 0-100 psig/0-2,1; 0-4,1; 0-6,9 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 316, latão ou alumínio<br>Diafragma: Elgiloy®<br>Sedes: CTFE1, Teflon® ou Vespel®<br>Manga de fricção (interna): Teflon® |
| Demais peças | Aço inoxidável 316 ou latão (para modelos em latão) |
| Temperatura de operação | -40 °C até 74 °C/-40 °F até 165 °F |
| Tamanho e tipo da porta | 1/8, 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso | Modelos em aço inoxidável: 1 lb/0,5 kg <br>Modelos em alumínio: 0,5 lb/0,2 kg |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local. |