Regulador de pressão sem linha e sem mola TESCOM™ série 12
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: <br>150 psig/10,3 bar<br><br>Pressão máxima de saída:<br>250 mm Hg-15 psig/250 mm Hg-1,0 bar<br>0-30, 0-60, 0-100 psig/0-2,1; 0-4,1; 0-6,9 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 316L VAR <br>Diafragma: Hastelloy®<br>Sede: PCTFE<br>Haste da válvula: Hastelloy®<br>Materiais remanescentes: Aço inoxidável 316L VAR |
| Temperatura de operação | –40 °C a 60 °C/–40 °F a 140 °F |
| Conexões | Conexões soldadas: VCR® ou pontas de tubos de 1/4 pol. <br>Montagem de superfície: pegada de 1,125 ou 1,50. |
| Capacidade de vazão | Padrão: Cv = 0,04 <br>Alta vazão: Cv = 0,08 |
| Peso | VCR®, IGS: 0,60 lb/0,3 kg <br>A-Style: 1,08 lbs/0,5 kg |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local. |