Regulador eletropolido de pressão de gás TESCOM™ série 15
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 300 psig/20,7 bar <br>Faixas de pressão de saída: 130 e 150 psig/9,0 e 10,3 bar |
| Material | Corpo: aço inoxidável 316 L <br>Diafragma ou foles: aço inoxidável 316 L<br>Sede: PCTFE ou Teflon®<br>Selo: Viton®<br>Peças remanescentes: aço inoxidável 316 L |
| Temperatura de operação | -20 °F a 150 °F/-29 °C a 65 °C |
| Tipo e tamanho da porta | Tubos 3/4<br>Tubos 1<br>Tubos 1-1/2<br>Tubos 2 |
| Capacidade de vazão | Diafragma: Cv = 8,0 <br>Foles: Cv = 14,0 |
| Tipo de carga | Mola, impulsionada por ar |
| Peso | 55 lbs/24,9 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |