Regulador de pressão de ventilação TESCOM™ série 26-1600
especificações
| Pressão máxima de entrada |  Inoxidável: 6.000 psig/414 bar<br>  Alumínio, Latão: 5.000 psig/345 bar |
| Faixas de pressão de saída | 0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig/0-3,4; 0-10,3; 0-17,2; 0-34,5 bar |
| Material | Corpo e castelo: Aço inoxidável 316, alumínio (2024-T351), latão<br>Filtro de 40 mícrons: Aço inoxidável série 300<br>O-Ring e diafragma: Buna-N |
| Sede da válvula | Principal: CTFE<br>Ventilação: 15% de preenchimento com grafite Teflon® |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300 |
| Temperatura de operação | –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1/4″, 3/8″, 1/2″ (somente aço inoxidável |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,08 |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso (sem medidores) | Inoxidável, latão: 3,3 lb/1,5 kg <br>Alumínio: 2,8 lb/1,3 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |