Regulador de pressão de ventilação série TESCOM™ 26-2000

O regulador de detecção por pistão de alta pressão e baixa vazão série 26-2000 está disponível nas versões de carga por cúpula, mola e ar. Este regulador vem com ventilação capturada segregada padrão com classes de pressão de entrada de 6.000-15.000 psig/413-1.034 bar. Ideal para uso em laboratório de P&D, enchimento por pressão, teste de calibração, testadores de ruptura, teste de componente ou em aplicações hidráulicas ou pneumáticas de alta pressão.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima e pressão de saída máxima: Ver seletor de número de peça
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316 ou latão <br>Sede, ventilação, válvula principal, O-ring: Ver seletor de número de peça<br>Anel de segurança: Teflon®
Filtro  26-201XX-XX: Bronze<br>  26-202XX-XX: Aço inoxidável série 300
Peças restantesAço inoxidável 316 e aço inoxidável 17-4
Temperatura de operação–15 °F a 165 °F/–26 °C a 73 °C
Tipo e tamanho da porta1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, alta pressão/Aminco, média pressão/Slimline <br>Porta de ventilação: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidade de vazãoCv = 0,02; 0,06; 0,12 ou 0,30
Tipo de cargaMola, cúpula, ar
Peso (aproximado)5,5 lb/2,5 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.