Regulador de alta pressão TESCOM™ 44-1100

O regulador de ventilação de baixa vazão e alta pressão série 44-1100 oferece um projeto de detecção por pistão, pressões de controle de 6.000-10.000 psig/414-690 bar, uma configuração de baixo torque e manopla ampla. Kits de várias faixas de pressão estão disponíveis. Ideal para uso em Equipamento de suporte a aterramento (GSE), painéis de pressão de suporte, carros de carregamento de aeronaves, laboratórios de R &D e equipamentos de calibração.

especificações

Pressão máxima de entradaAço inoxidável: 10.000 psig/690 bar<br>Latão: 6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída0-500, 0-800, 10-1.500, 15-2.500, 25-4.000, 50-6.000 psig<br>0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414 bar
MaterialCorpo: Latão, aço inoxidável 303 ou 316<br>Sede da válvula principal: Vespel®<br>Sede da válvula de saída de ar: CTFE<br>O-rings: Buna-N<br>Anéis de segurança: Teflon®
Peças restantesAço inoxidável série 300
Material do filtro  Corpo em latão: 40 micron (nominal) — Bronze<br>  Corpo em aço inoxidável: 15 micron (nominal) — aço inoxidável 316
Temperatura de operação-40 °F a 165 °F/-40 °C a 75 °C
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,06
Tipo de cargaMola
Peso4,8 lb/2,2 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.