Regulador de baixa pressão TESCOM™ 44-1500

O regulador de alta vazão/baixa pressão série 44-1500 controla pressões de saída de até 600 psig/41 bar. Um pistão de grande área fornece um controle de pressão preciso e ciclo de vida superior ao dos reguladores com sensor de diafragma quando aplicado a ciclos de serviço pesado. Apresenta ventilação segregada/capturada para mídia hidráulica ou pneumática e está disponível em duas faixas de mola de saída. Versões opcionais com carga de cúpula ou ar para operação remota ou para uso com o controlador eletropneumático ER5000 para automação. Ideal para uso em testes hidráulicos e pneumáticos.

especificações

Pressão máxima de entrada6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída  Carga de mola: 0–200, 0–400 psig/0–14, 0–28 bar<br>  Carga de ar/cúpula: 0–600 psig/0–41 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316 ou latão <br>Filtro de 40 mícrons: Bronze<br>Sedes da válvula principal e de saída de ar: Vespel® SP21<br>Anéis de segurança: Teflon®
O-ringBuna-N, Viton®, Kalrez®, etileno-propileno
Peças restantesSérie 300 aço inoxidável, latão, monel
Temperatura ambiente operacional-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da portaTamanho da porta de entrada e saída: 3/8, 1/2 <br>Tipo da porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649<br>Porta de saída de ar: SAE 1/4, NPTF 1/4, MS33649 1/4
Capacidade de vazãoCv = 0,3
Tipo de cargaAr, cúpula, mola
Peso4,75 lbs//2,2 kg
Informações adicionais