Regulador de pressão industrial TESCOM™ série 44-1800
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 6000 psig/414 bar <br>Faixa de pressão de saída: 0-2500 psig/0-172 bar |
| Material | Corpo: Latão ou aço inoxidável 316 <br>Castelo: Latão, aço inoxidável série 300<br>Sede: Teflon®<br>O-ring: Viton-A®<br>Anel de segurança: Teflon® |
| Peças restantes | Corpo em latão: Latão e aço inoxidável série 300<br> Corpo inoxidável: Aço inoxidável 316 |
| Temperatura de operação ambiente e do meio fluido | -15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Sem ventilação: Cv = 0,06 <br>Autoventilação: Cv = 0,15 |
| Peso (sem medidores) | 0,9 kg/2 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |