Regulador de estágio simples TESCOM™ série 44-2200
especificações
| Pressão máxima de entrada | 400, 3500 psig/27,6, 241 bar |
| Faixas de pressão de saída | 0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316, latão, Hastelloy® ou Monel |
| Material da sede | Teflon® |
| Castelo | Aço inoxidável série 300, latão |
| Diafragma | Aço inoxidável 316, Elgiloy® |
| Peças restantes | Aço inoxidável 316, latão, Hastelloy® ou Monel |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4 NPTF |
| Temperatura de operação | -40 °C a 74 °C /-40 °F a 165 °F |
| Capacidade de vazão | 3500 psig/241 bar de entrada: Cv = 0,06<br>400 psig/27,6 bar de entrada: Cv = 0,15<br> |
| Peso (sem medidores) | 0,9 kg/2 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |