Instrumentação do regulador de corte TESCOM™ série 44-2800

O projeto de diafragma fixo da série 44-2800 oferece auxílio adicional de corte para gases tóxicos e corrosivos. O castelo capturado posicional oferece contenção secundária para maior segurança. Disponível nos materiais Hastelloy® ou monel. Ideal para uso em instrumentação/equipamento analisador.

especificações

Classificação de pressãoPressão de entrada máxima: 3000 psig/207 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig/0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3 bar
Material do corpo e diafragmaAço inoxidável 316
Materiais da bucha de fricçãoInterior: Teflon®<br>Exterior: Aço inoxidável 316
Material da molaElgiloy®
Material da sedeCTFE
Demais peçasAço inoxidável 316
Temperatura de operação-40 °C até 60 °C/-40 °F até 140 °F
Tamanho e tipo da portaNPTF 1/4
Capacidade de vazãoCv = 0,16
Peso (sem medidores)1,4 kg/3 lb
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.