Regulador de estágio simples TESCOM™ série 44-3200

A série 44-3200 é um regulador de estágio simples, compacto, de alta vazão e alta pureza para vazões de gases industriais, inflamáveis e especiais de 5-50 SCFM/141-1415 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para sistemas de gases em laboratórios e em pontos de uso, gases ressonadores e assistidos por laser, porta-luvas e isoladores.

especificações

Pressão máxima de entrada500, 3000 psig/34,5, 207 bar
Faixas de pressão de saída0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar
Material do corpoLatão, aço inoxidável 316
Material da sede3.000 psig/207 bar de entrada: CTFE<br>500 psig/34,5 bar de entrada: Teflon®<br>
CasteloAço inoxidável série 300
DiafragmaAço inoxidável 316, Elgiloy®
SeloTeflon®
Retentor da sedeNitronic 60
Peças restantesAço inoxidável 316
Tipo e tamanho da porta3/8, 1/2<br>NPTF<br>1/2, 1<br>Flange
Temperatura de operação-40°C a 60°C / -40°F a 140°F
Capacidade de vazãoCv = 1,0, 1,8 (Opcional)
Tipo de cargaMola
Peso (sem medidores)3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.