Regulador de pressão de GNC TESCOM™ série 44-4200

Os equipamentos série 44-4200 são reguladores de redutor de pressão carregado por cúpula, de alta pressão com Cv = 0,80 ou 2,0 disponível. Esse regulador tem pressões nominais de entrada de até 6.000 psig/414 bar e de saída de até 5.000/345 bar. Ideal para uso em equipamento de supressão de incêndios e enchimento de GNC.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 6.000 psig/414 bar <br>Faixa de pressão de saída: 0-5.000 psig/0-345 bar
Material do corpoAço inoxidável 303, aço inoxidável 316 ou latão
Sede da válvula principalCTFE, Teflon® ou Vespel®
O-ringsBuna-N, Viton® ou etileno-propileno
Anéis de segurançaTeflon®
JuntaCTFE ou Vespel®
Peças restantesAço inoxidável série 300, 17-4 PH
Temperatura do fluido e de operação ambienteConsulte o seletor do número de peça
Tipo e tamanho da portaTipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649 <br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1/4 pol., 1/2 pol., 3/4 pol. (somente NPTF e SAE)
Capacidade de vazãoVálvula principal de 1/4: Cv = 0,80 <br>Válvula principal de 3/8: Cv = 2,0
Tipo de cargaCúpula
Peso8,0 lbs/3,6 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.