Regulador de estágio simples TESCOM™ 44-4600

A série 44-4600 é composta por um regulador de estágio simples extremamente sensível, de alta pureza para gases especiais, inflamáveis e industriais para controle de baixa pressão e pressão subatmosférica. O selo diafragma de metal resistente à difusão garante a pureza do gás e a integridade contra vazamento. Ideal para uso em sistemas analíticos, sistemas de amostragem, sistemas de processo, plantas piloto e calibração.

especificações

Faixa de pressãoFaixa de pressão de entrada: Atmosférica até 400 psig/27,6 bar <br>Faixa de pressão de saída: 50 mmHg absoluta - 15 psig/1,0 bar
MateriaisCorpo e diafragma: Aço inoxidável 316 <br>Sede: Teflon®<br>Mola (válvula principal): Elgiloy®<br>Mola (polarização): Aço inoxidável 316<br>Demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,24
Peso (sem medidores)1,2 kg/2,75 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.