Regulador de gás de contrapressão TESCOM™ série 44-4700
especificações
| Pressão máxima de entrada | 50 mm Hg absoluto - 15 psig/1 bar<br>50 mm Hg absoluto - 50 psig/3,4 bar<br>50 mm Hg absoluto - 100 psig/6,9 bar<br>50 mm Hg absoluto – 150 psig/10,3 bar<br> |
| Material | Corpo e diafragma: aço inoxidável 316 <br>Cobertura: latão niquelado Electroless<br>Sede: Teflon®<br>Válvula principal de mola e desvio: aço inoxidável 316 |
| Peças restantes | Aço inoxidável 316 |
| Temperatura de operação ambiente | –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4, 3/8<br>SAE, NPTF, MS33649, HPIC |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,04, 0,30 opcional: |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso | 2,75 lb/1,2 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |