Controle regulador de pressão TESCOM™ série 44-5200

A série 44-5200 é composta de um regulador de redução de pressão com detecção por pistão compacto projetado para aplicações de serviço pesado em ciclo. Ventilação ou carga de ar é opcional para uso com o Controlador eletropneumático ER5000. Ideal para uso em equipamentos de teste, bancadas de calibração e equipamentos de produção.

especificações

Pressão máxima de entrada400 e 3.500 psig/27,6 e 241 bar
Faixas de pressão de saída  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig<br>  0,07-1,7; 0,07-3,4; 0,14-6,9; 0,14-17,2; 0,35-34,5; 0,35-41,4 bar
MaterialCorpo, pistão: Aço inoxidável 316 ou latão <br>Castelo: Aço inoxidável 300 ou latão<br>Sedes: Vespel®<br>O-Ring: Viton®<br>Filtro (40 micron): Aço inoxidável 316
Peças restantesAço inoxidável série 300 e latão
Temperatura de operação–15 °F a 200 °F/–26 °C a 93 °C<br>Para temperaturas estendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM.
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,06; 0,15
Tipo de cargaCúpula, ar
Peso (sem medidores)0,9 kg/2 lb
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.