Regulador de pressão CNG (gás natural combustível) TESCOM™ 44-7400
especificações
| Pressão máxima de entrada | Aço inoxidável: 6.000 psig/414 bar<br> Latão: 4.500 psig/310 bar |
| Faixas de pressão de saída | Aço inoxidável: 5.000 psig/345 bar<br> Latão: 4.000 psig/276 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316 ou latão <br>Sede da válvula principal: CTFE, Vespel®<br>Tampa traseira: Aço inoxidável série 300<br>Anéis de segurança: PTFE<br>Juntas: CTFE |
| O-rings | Buna-N 90, Buna-N, Viton®, uretano, Kalrez®, etileno propileno |
| Peças restantes | Tipo 17-4, aço inoxidável série 300, 17-7, Teflon®, latão |
| Temperatura de operação ambiente | -17 °C a 74 °C/0 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649 <br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1/2, 3/4 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,8; 2,0 |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso | 6,2 kg/14 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |