Regulador de pressão hidráulica TESCOM™ 50-2200

O regulador de redução de pressão da série 50-2200 é projetado especificamente para operação de vida prolongada em aplicações hidráulicas de alta pressão. Adequado para painéis de controle de cabeça de poço, atuação de válvula submarina, injeção química e unidades de potência hidráulica (HPU).

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 15.000, 20.000 psig/1.034, 1.379 bar<br>Pressão de saída máxima: 300-15.000 psig/20,7-1.034 bar, 300-20.000 psig/20,7-1.379 bar
Material do corpoAço inoxidável 316, Nitronic 60
Materiais de sede, válvula principal e ventilaçãoAço inoxidável 17-4
O-ringsBuna-N, Viton®
Anéis de segurançaCTFE
Peças restantesAço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60
Temperatura de operação-26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,06; 0,12
Tipo de cargaMola
Peso (aproximado)20 lb/9,1 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.