Regulador de cabeça de poço submarino HPU TESCOM™ série 50-4000

Os reguladores de redução de pressão séries 50-4000, 50-4100 e 50-4200, com válvula de desvio integrada, reduzem o tempo de produção e o custo de manutenção. Estes reguladores inéditos controlam água e glicol de alta pressão, diminuem o tempo de pressurização e aumentam a vida útil do regulador. Ideal para unidades de alimentação hidráulica (HPU) e painéis de controle de cabeças de poço.

especificações

Pressão máxima de entrada10.000, 15.000, 20.000 psig/690, 1.034, 1.379 bar
Faixas de pressão de saída9.000 a 20.000 psig/621 a 1.379 bar<br>8.000 a 15.000 psig/552 a 1.034 bar<br>6.000 a 15.000 psig/414 a 1.034 bar<br>4.000 a 10.000 psig/276 a 690 bar<br>2.000 a 6.000 psig/138 a 414 bar<br>2.000 a 4.000 psig/138 a 276 bar<br>1.700 a 2.500 psi
Material do corpoAço inoxidável 316, Nitronic® 60 (20.000 psig/1.379 bar de entrada)
Material da sedeVálvula principal, ventilação: Aço inoxidável 17-4, Vespel®
O-ringsBuna-N, Viton®, EP
Anéis de segurançaCTFE
Demais peçasAço inoxidável série 316, aço inoxidável 17-4, Nitronic® 60
Tamanho e tipo da porta 50-40003/8, 1/2, 9/16<br>BSPP de 1/4, NPTF de 1/4, NPTF de 1/4 (alta pressão), NPTF de 1/4 (pressão média)
Tamanho e tipo da porta 50-4100, 50-42003/8, 9/16<br>NPTF de 1/4 (pressão alta), NPTF de 1/4 (pressão média)
Temperatura de operação-26 °C até 74 °C/-15 °F até 165 °F
Capacidade de vazãoCv = 0,12 (Regulador de controle)<br>Cv = 1,9 (desvio integrado)<br>
Peso (aproximado)50-4000: 6,8 kg/15 lb<br>50-4100: 9,1 kg/20 lb<br>50-4200: 9,1 kg/20 lb<br>
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.