Regulador hidráulico de pressão TESCOM™ série 54-2200

O regulador de redução de pressão série 54-2000 é adequado para aplicações hidráulicas de 10.000 psig/690 bar de entrada e saída. A ventilação de segregação e captura permite convenientes ajustes de redução de pressão a jusante. A sede e haste em aço inoxidável endurecido oferece excelente resistência ao desgaste em aplicações rigorosas. Ideal para uso em painéis de controle de boca de poço, atuação de válvula submarina, unidades de potência hidráulica (HPU) e teste de componentes.

especificações

Pressão máxima de entrada10.000 psig/690 bar
Faixas de pressão de saída  5-500, 5-800, 10-1.500, 15-2.500, 25-4.000, 50-6.000, 200-10.000 psig<br>  0,35-34,5; 0,35-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414; 13,8-690 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316 <br>Válvula principal, sede da ventilação, cabeçote: Aço inoxidável 17-4<br>O-Rings: Viton-A®;, Buna-N, etileno-propileno, Kalrez®<br>Anéis de segurança: PTFE
Peças restantesAço inoxidável série 300 e aço inoxidável 17-4
Temperatura ambiente operacional²–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C <br>² Para temperaturas estendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM.
Tipo e tamanho da porta1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão<br>Porta de ventilação externa (1/4): SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazãoVálvula principal: Cv = 0,06 <br>Válvula de dreno: Cv = 0,08
Tipo de cargaMola
Peso2,4 kg/5,3 lb
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.