Regulador para controle de pressão TESCOM™ série 56-2000
especificações
| Classificação de pressão | Pressão de entrada máxima: 15.000 psig/1.034 bar<br>Pressão de saída máxima: 200-15.000 psig/13,8-1.034 bar<br>(pressão de polarização da mola não ajustável: 175-200 psig/12-13,8 bar) |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 17-4 <br>Sede, válvula principal: Vespel® SP1<br>O-Ring: Buna-N<br>Anel de segurança: CTFE<br>Demais peças: Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60 |
| Temperatura de operação | -26 °C até 74 °C/-15 °F até 165 °F <br>²Para temperaturas ampliadas de -40 °C até 204 °C/-40 °F até 400 °F consulte a TESCOM. |
| Tamanho e tipo da porta | Tipo de porta de entrada e saída: Tamanho de porta de entrada e saída<br>Média pressão: 9/16 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Peso (aproximado) | 5,9 kg/13 lb |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local. |