Regulador de pressão TESCOM™ 64-2800
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 1.000 ou 3.500 psig/69,0 ou 241 bar<br>Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3 bar |
| Material | Corpo: eletropolimento em aço inoxidável 316 L ou 316 L VAR <br>Sede da válvula: diafragma PCTFE, haste, mola: aço inoxidável 316, Hastelloy® |
| Temperatura de operação | PCTFE: -40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F<br>Vespel®: -40 °C a 176 °C/-40 °F a 350 °F |
| Tipo e tamanho da porta | H.P.I.C. de 1/4 <br>1/4, 1/2<br>Tornel macho, tornel fêmea<br>Pontas dos tubos de 1/4 |
| Capacidade de vazão | Modelo de 3.500 psig/241 bar: Cv = 0,06<br>Modelo de 1.000 psig/69,0 bar: Cv = 0,15 |
| Peso (sem medidores) | 0,9 kg/2 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |