Regulador de pressão BSGS TESCOM™ série 64-3200

O regulador de redução de pressão de diafragma fixo de alta vazão e ultra-alta pureza série 64-3200 oferece acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetros e está disponível com interior em Hastelloy®. As taxas de vazão máximas são de até 31,8 SCFM/900 SLPM, com pressões de entrada de 150, 1.000, 1.500 psig/10,3; 69,0; 103 bar e pressões de saída de até 200 psig/13,8 bar. Ideal para uso em Sistemas de gás especial e bruto (BSGS), ponto de uso de 1/2 pol., conexões de ferramenta e painéis de gás.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 150, 1.000, 1.500 psig/10,3; 69,0; 103 bar <br>Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150, 200 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3; 13,8 bar
Material do corpoEletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
DiafragmaHastelloy®
Retentor da sedeAço inoxidável 316
CabeçoteAço inoxidável 316 ou Hastelloy®
Sede da válvulaTeflon®, Vespel®, PCTFE
Peças restantesAço inoxidável 316
Temperatura de operaçãoSede em Teflon®: -40 a 160 °F/-40 a 71 °C<br>Sede em Vespel®: -40 a 350 °F/-40 a 177 °C<br>Sede em PCTFE: -40 a 140 °F/-40 a 60 °C<br>
Tipo e tamanho da portaExtremidades de tubo 1, 3/8, 3/4, 1/2<br>1/4, 1/2, 3/4<br>Macho fixo, tornel macho (vazão normal e alta), tornel fêmea (vazão normal e alta)
Capacidade de vazãoCv = 1,2
Peso (sem medidores)3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.