Regulador de gás de dois estágios TESCOM™ série 64-3400

O regulador de redução de pressão de ultra-alta pureza e dois estágios série 64-3400 oferece um design de diafragma atado e um acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetros com interior opcional em Hastelloy®. Pressão de entrada é 3500 psig/241 bar com pressões de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em painéis de gás, fabricação de semicondutor e laboratórios de pesquisa.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 3500 psig/241 bar <br>Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Material do corpoEletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
DiafragmaAço inoxidável 316L
Sede da válvulaPCTFE ou Teflon® PFA
Mola da válvulaAço inoxidável 316
Haste da válvulas e demais peçasAço inoxidável 316 (Hastelloy® opcional)
Temperatura de operaçãoSede PFA em Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C<br>Sede em PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>
Tipo e tamanho da portaH.P.I.C. de 1/4 <br>1/4, 1/2<br>Tornel macho, macho fixo, tornel fêmea<br>Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazãoConsulte o seletor do número de peça
Peso3.0 lbs/1,4 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.