Regulador de pressão altamente sensível TESCOM™ série 64-360

O regulador de redução de pressão de ultra-alta pureza e altamente sensível série 64-3600 oferece baixa inclinação, design de diafragma atado, acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetros e está disponível com interior em Hastelloy®. As pressões de entrada são 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar com pressão de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em ponto de uso de 1/4 pol., painéis de gás, fabricação de semicondutor e caixas de blocos de válvulas.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar <br>Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Material do corpoEletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
DiafragmaHastelloy®
Sede da válvulaPCTFE, Teflon PFA® ou Vespel®
Haste e mola da válvulaAço inoxidável 316
Peças restantesAço inoxidável 316 ou Hastelloy®
Temperatura de operaçãoSede PFA em Teflon®: –40 a 160 °F/–40 a 71 °C<br>Sede em Vespel®: –40 a 350 °F/–40 a 177 °C<br>Sede em PCTFE: –40 a 140 °F/–40 a 60 °C<br>
Tipo e tamanho da porta1/4, 1/2 <br>Tornel macho, tornel fêmea, macho fixo, HPIC<br>Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazãoCv = 0,15 ou 0,06
Peso2 lb/0,9 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.