Regulador de pressão subatmosférica TESCOM™ série 64-5000

O regulador de redução de pressão absoluta/subatmosférica de ultra-alta pureza série 64-5000 oferece um acabamento de superfície de 10 Ra. As pressões internas são 120, 600 ou 3500 psig/8,3, 41,4 ou 241 bar com faixas de pressão de saída de 50 mmHg absoluta - 15 a 100 psig/50 mm Hg absoluta - 1,0 a 6,9 bar. Ideal para uso no controle de pressão a vácuo, análises de gases tóxicos, caixas de blocos de válvulas, painéis de gás e fabricação de semicondutores.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 120, 600 ou 3500 psig/8,3; 41,4 ou 241 bar <br>Faixas de pressão de saída: 50 mm Hg absoluta - <br>15, 30, 60, 100 psig/1,0; 2,1; 4,1; 6,9 bar
Material do corpoEletropolimento em aço inoxidável 316L ou eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
Sede da válvulaTeflon®, PCTFE
DiafragmaAço inoxidável 316L
Haste da válvula, mola e guia da válvulaAço inoxidável 316
Temperatura de operaçãoSede em Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C<br>Sede em PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>
Tipo e tamanho da portaH.P.I.C. de 1/4<br>Tornel macho de 1/4, 1/2<br>Tornel fêmea de 1/4, 1/2<br>Porta de entrada: Macho de 1/4; Porta de saída: Fêmea de 1/4<br>Porta de entrada: Fêmea de 1/4; Porta de saída: Macho de 1/4<br>Pontas de tubos de 1/4
Capacidade de vazãoCv = 0,24 (modelo de 120 psig/8,3 bar)<br>Cv = 0,15 (modelo de 600 psig/41,4 bar)<br>Cv = 0,06 (modelo de 3500 psig/241 bar)
Peso0,9 kg/2 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.