Regulador de pressão com eletropolimento TESCOM™ série 64-5400

O regulador de redução de pressão de alta pureza série 64-5400 fornece aço inoxidável 316 com eletropolimento, acabamento de superfície de 10 Ra e design de diafragma Hastelloy®. A série 64-5400 oferece alta vazão com Cv = 1,0 e pressão de entrada de 600 psig/41,4 bar com pressões de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em sistemas de gás especial e bruto (BSGS), ponto de uso de 1/2 pol., conexões de ferramenta e painéis de gás.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 600 psig/41,4 bar<br>Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3 bar
Material do corpoEletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
DiafragmaHastelloy®
Sede da válvulaPCTFE ou Teflon® PFA
Retentor da sedeAço inoxidável Nitronic 60
Haste, vedação e peças remanescentesAço inoxidável 316
Temperatura de operaçãoSede PFA em Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C<br>Sede em PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>
Tipo e tamanho da portaPontas de tubos de 3/8<br>Pontas de tubos de 1/2<br>Tornel macho de 1/2<br>Tornel fêmea de 1/2<br>Encaixe de compressão de 3/8<br>Encaixe de compressão de 1/2
Capacidade de vazãoCv = 1,0
Tipo de cargaManual
Peso (sem medidores)3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.