Regulador de pressão sem rosca e sem mola TESCOM™ série 74-2400
especificações
| Classificação de pressão | Pressão máxima de entrada: 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar <br>Faixas de pressão de saída: 30, 60 ou 100 psig/2,1; 4,1 ou 6,9 bar |
| Material | Corpo: Eletropolimento com aço inoxidável 316L VAR<br>Diafragma: aço inoxidável 316L<br>Sede: PCTFE (Vespel®; opcional para modelo de 3.500 psig/241 bar)<br>Haste da válvula, selo traseiro: aço inoxidável 316 |
| Temperatura de operação | Sede em PCTFE: –40°F a 140°F/–40°C a 60°C <br>Sede em Vespel®: –40°F a 350°F/–40°C a 177°C |
| Tamanho e tipo da porta | H.P.I.C. de 1/4 <br>1/4, 1/2<br>Tornel macho, tornel fêmea<br>Pontas dos tubos de 1/4 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 (modelo de 3.500 psig/241 bar)<br>Cv = 0,15 (modelo de 600 psig/41,4 bar) |
| Peso (sem medidores) | 2,0 lb/0,9 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |