Regulador de pressão sem rosca TESCOM™ série 74-3000

O regulador de redução de pressão série 74-3000 de pureza ultraelevada oferece acabamentos de superfície de 5 Ra ou 10 Ra, alta vazão com Cv = 0,5 e um design internamente sem rosca e com baixo volume interno. As pressões de entrada são 600, 1.000 ou 3.500 psig/41,3; 69, ou 241 bar com pressão de saída até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em sistemas de purga de alta vazão, pressão de ponto de uso de 1/2", regulagem de gases especiais e fabricação de semicondutores.

especificações

Pressão máxima de entrada300, 600, 1000 ou 3500 psig/20,7, 41,4, 69,0 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída  100 mm Hg absoluta - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100 e 4-150 psig<br>  100 mm Hg absoluta - 1,0 bar, 0,21-2,1; 0,21-4,1; 0,28-6,9 e 0,28-10,3 bar
MaterialCorpo: aço inoxidável 316L VAR com polimento elétrico <br>Diafragma: Hastelloy®<br> Haste, vedação e peças remanescentes: aço inoxidável 316
Sede da válvula  3.500 psig/241 bar: Vespel®<br>  300 e 1.000 psig/20,7 e 69,0 bar: PCTFE<br>  600 psig/41,4 bar: Teflon® PFA
Temperatura de operaçãoSede em Vespel®: –40 a 300 °F/–40 a 149 °C<br>Sede em PCTFE : –40 a 140 °F/–40 a 60 °C<br>Sede em Teflon® PFA: –40 a 160 °F/–40 a 71 °C
Tipo e tamanho da portaPontas de tubos de 1/4, 3/8, 1/2 <br>Macho fixo de 1/4<br>Tornel fêmea, tornel macho de 1/2
Capacidade de vazãoCv = 0,5
Tipo de cargaManual
Peso1,5 kg/3,2 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.