Regulador de pressão sem rosca TESCOM™ 74-3800
especificações
| Faixa de pressão | Pressão de entrada máxima: 600, 1.000, 3.500 psig/41,4; 69,0; 241 bar <br>Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 316L VAR com eletropolimento <br>Diafragma: Aço inoxidável 316 ou Hastelloy®<br>Demais peças: Aço inoxidável 316 |
| Sede da válvula | em Vespel® (entrada 3500 psig/241 bar)<br> em PCTFE (entrada 600, 100 psig/41,4, 6,9 bar)<br>em Teflon® PFA (entrada 600 psig/41,4 bar) |
| Temperatura de operação | Vespel®: -40 °F a 350 °F/-40 °C a 177 °C<br>PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C<br>Teflon® PFA: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C |
| Tipo e tamanho da porta | Compressão de 3/8<br>Compressão de 1/2<br>Tornel macho de 1/2<br>Tornel fêmea de 1/2<br>Pontas de tubos de 3/8<br>Pontas de tubos de 1/2 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,5 |
| Peso (sem medidores) | 1,5 kg/3,2 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |