Filtros de alta pressão TESCOM™ 98

Os filtros de alta pressão série 98 oferecem classificações de pressão de operação de até 10.000 psig/690 bar com designs tipo em linha mini e TEE. Ideal para uso na filtração anterior aos componentes de controle de pressão, para proteger contra contaminação de partícula.

especificações

Pressão de operação nominal máximaSérie 98-1010 em linha mini: 6.000 psig/414 bar <br>Série 98-1110 tipo Tee: 6.000-10.000 psig/414-690 bar<br>Série 98-1210 em linha: 3.000-10.000 psig/207-690 bar<br>
Materiais: série 98-1010 em linha miniCorpo: Aço inoxidável 304<br>Filtro interno - 10 mícrons: Aço inoxidável 304 plissado<br>
Materiais: série 98-1110 tipo TeeCorpo: Aço inoxidável 303<br>Filtro interno - 10 mícrons: Aço inoxidável 304 plissado<br>O-rings: Buna, Teflon® ou Viton®<br>
Materiais: série 98-1210 em linhaCorpo: 3.000 psig/207 bar - aço inoxidável 303<br>6.000, 10.000 psig/414, 690 bar - aço inoxidável 17-4<br>Filtro - 10 mícrons: Aço inoxidável 304<br>O-rings: Buna, Teflon® ou Viton®<br>
Temperatura de operação: série 98-1010 em linha mini-320 °F a 550 °F/-196 °C a 288 °C
Temperatura de operação: série 98-1110 tipo TeeO-ring Buna: -20 a 165 °F/-29 a 74 °C <br>O-ring Teflon®: -40 a 165 °F/-40 a 74 °C<br>O-ring Viton®: 0 a 220 °F/-18 a 104 °C
Temperatura de operação: 98-1210 tipo TeeO-ring Buna: -20 a 165 °F/-29 a 74 °C <br>O-ring Teflon®: -40 a 165 °F/-40 a 74 °C
Temperatura de operação: 98-1210 tipo TeeO-ring de Viton®: -18 até 104 °C/0 até 220 °F<br>O-ring E.P.: -40 até 107 °C/-40 até 225 °F
Tipo e tamanho da porta: 98-10101/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF fêmea, NPTF fêmea/macho (somente 1/4 e 1/2), MS33649 fêmea/MS33656 macho
Tipo e tamanho da porta: 98-11101/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF fêmea, MS33649, SAE
Tipo e tamanho da porta: 98-12101/4, 3/8, 1/2 (somente 3.000 e 6.000 psig/207 e 414 bar)<br>NPTF fêmea/ MS33649 macho
Additional InformationFor custom modifications or a complete system solution, please contact your local sales office.