Bloco de válvulas de pressão diferencial para instrumentação AGI™ Modelo A22N
funcionalidades
- O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
- Custos de instalação reduzidos por colocar as válvulas em blocos, eliminando diversos componentes essenciais da “tubulação”.
- A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
- Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
- Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental durante a operação.
- Ligações de respiro roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vêm tampadas como padrão.
- Standard 2⅛" (54 mm) centered instrument connections.
- Todos os blocos de válvulas são fornecidos com orifícios de montagem padrão, para permitir a montagem de suporte de tubos.
- Opção de montagem AGCO disponível.