Bloco manométrico de isolamento de instrumentos para instrumentação AGI™ A27M

Bloco manométrico de isolamento/ventilação para instrumentos/medidores de pressão com conexões parafusadas.

especificações

MateriaisAço inoxidável AISI 316
Conexão do instrumentoAdaptador com rosca
ProcessoMonoflange de 1/2 pol. para ANSI B16.5
VentilaçãoDe rosca paralela de G1/4 pol.
Pressão (máx.)413 bar a 38°C
Temperatura (máx.)+200 °C (+392 °F)