Regulador de pressão changeover TESCOM™ ACS012
especificações
| Pressão máxima de entrada | 400 ou 3500 psig/27,6 ou 241 bar |
| Pressão máxima de distribuição | 85-115 psig/5,9-7,9 bar<br>135-165 psig/9,3-11,4 bar<br>185-215 psig/12,8-16,2 bar<br>235-265 psig/16,2-18,3 bar<br> |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316, latão ou latão niquelado |
| Material do castelo | Aço inoxidável série 300 ou latão |
| Sede da válvula | PTFE |
| Diafragma e mola | Aço inoxidável 316 |
| Camisa de fricção | Interior: PTFE<br>Exterior: Aço inoxidável 316<br> |
| Peças restantes | Aço inoxidável 316 (e latão para corpos em latão) |
| Temperatura de operação | -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Peso | 2,2 kg/5 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |