Regulador de pressão changeover TESCOM™ série ACS3200
especificações
| Classificação de pressão | Pressão de entrada máxima: 3.000 psig/207 bar<br>Pressão de saída: 160-200 psig/11,0-13,8 bar<br> |
| Material | Corpo, diafragma e mola: Aço inoxidável 316 ou latão <br>Castelo: Latão niquelado<br>Sede da válvula: PCTFE<br>O-ring da válvula: Viton®<br>Demais peças: Aço inoxidável 316<br> |
| Temperatura de operação | –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C |
| Tamanho e tipo da porta | 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 1,2 |
| Peso | 10 lbs/4,5 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |