Bloco de válvulas para instrumentação AGI™ AS4 TVIS 2/2

Bloco de isolamento/equalização/ventilação duplo para aplicações gerais com transmissores de pressão diferencial.

especificações

MateriaisAço inoxidável AISI 316
Conexão do instrumentoCentros de 54 mm (21/8) flangeados para montagem direta de acordo com DIN 19231 pt 2
ProcessoDe rosca paralela de G1/4 pol.
VentilaçãoDe rosca paralela de G1/4 pol.
Pressão (máx.)413 bar a 38 °C
Temperatura (máx.)Vedações em PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Vedações em grafite: +550 °C (+1022 °F)