Bloco de válvulas para instrumentação AGI™ AS4 TVIS 2/3
especificações
| Materiais | Aço inoxidável AISI 316 |
| Conexão do instrumento | Centros de 54 mm (21/8) flangeados para montagem direta de acordo com DIN 19231 pt 2 |
| Processo | De rosca paralela de G1/4 pol. |
| Ventilação | De rosca paralela de G1/4 pol. |
| Pressão (máx.) | 413 bar a 38 °C |
| Temperatura (máx.) | Vedações em PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Vedações em grafite: +550 °C (+1022 °F) |