Bloco de válvulas para instrumentação AGI™ AS4 TVIS 2/4

Bloco de isolamento/ventilação único para aplicações com transmissores de pressão com design de corpo diferencial.

especificações

MateriaisAço inoxidável AISI 316
Conexão do instrumentoCentros de 21/8 (54 mm) flangeados para montagem direta de acordo com DIN 19231 pt 2
ProcessoDe rosca paralela de G1/4 pol.
VentilaçãoDe rosca paralela de G1/4 pol.
Pressão (máx.)413 bar a 38°C
Temperatura (máx.)Vedações em PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Vedações em grafite: +550 °C (+1.022 °F)