Sistema de montagem de bloco de válvulas integral para instrumentação AGI™ AS6

O meio mais simples e eficiente para instalar e calibrar os transmissores estilo Rosemount® Coplaner™

funcionalidades

  • O design compacto reduz os custos de instalação e os pontos com potencial de vazamento.
  • Vem com conexões de ventilação e entrada do processo de G ¼ pol. de rosca paralela para DIN 3852, equipado com encaixes de compressão/tubo. Opção de ¼ pol. NPT fêmea disponível.
  • Adequado para serviços com gases ou líquidos.
  • Autodrenagem total.
  • Válvulas dreno e equalizadoras equipadas com recurso contra violação.
  • Opções de configuração do bloco de válvulas para adaptação às aplicações: AS6 2/1 - Isolamento duplo, equalização, ventilação AS6 2/2 - Isolamento duplo, ventilação dupla AS6 2/3 - Isolamento único, ventilação/bloco AS6 2/5 - Isolamento único, ventilação/bloco (conexões roscadas).
  • Designed to be generally compatible with Shell M.E.S.C specification 60.98.56. XXX
  • Opção de serviço com gás ácido/NACE disponível.
  • Opções de acessórios: recipiente de vedação, conectores de enchimento, aquecedor (a vapor/elétrico), placa de montagem, proteção contra o sol