Regulador de pressão de painel compacto TESCOM™

O painel compacto é uma unidade de suprimento de gás central para o controle de pressão de gases analíticos em instalações de laboratório. Dependendo dos requisitos, estas unidades transitam para um cilindro de reserva a fim de permitir um suprimento contínuo de gás. O uso de medidores de contato permitem o monitoramento dos cilindros de gás vazios. Este produto é adequado para suprimento de gás central para a distribuição de gases em aplicações de laboratório. Ideal para suprimento de gases para aplicações de corte a laser e vários outros processos que requeiram suprimento contínuo de gás.

especificações

Meio fluidoGases não corrosivos/corrosivos e misturas até a alta pureza de 6,0 (99,9999 Vol%).
Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 4.350 psig/300 bar<br>Faixas de pressão de saída: <br>&nbsp;&nbsp;0-145 psig/0-10 bar<br>&nbsp;&nbsp;0-290 psig/0-20 bar
Taxa de vazamento10<sup>-7</sup> mbar l/s He
MaterialCorpo: aço inoxidável 316 ou latão niquelado<br>Diafragma: aço inoxidável 316L
Temperatura de operação-4°F a 158°F/-20°C a 70°C
Taxa de vazão nominal10 m3/h com base em Nitrogênio, Cv = 0,06
LimpezaLimpo para serviço com oxigênio.
Tipo e tamanho de porta de entradaG 3/8 pol. fêmea<br>Encaixes de compressão 6 mm
Tipo e tamanho de porta de saídaSaída do processo: G 1/4 pol.<br>&nbsp;&nbsp;Gás de purga: G 1/4 pol.<br>&nbsp;&nbsp;Válvula de alívio: M 12x1 pol.
Peso17,6 lb./7,9 kg para 2x1 cilindro<br>8,1 lb./3,7 kg para 1 cilindro
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.