Regulador de gás piloto TESCOM™ série CP32
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 3.000 psig/207 bar <br>Faixa de pressão máxima de saída: 0-500 psig/0-34,5 bar |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316, latão |
| Sede e vedação | CTFE, Teflon® |
| Anéis de vedação | Buna-N, Viton® |
| Retentor, sede | Nitronic 60 ou latão |
| Mola e diafragma | Aço inoxidável 316 |
| Demais peças | Aço inoxidável 316, latão |
| Temperatura de operação | –15°F a 140°F /–26°C a 60°C<br>*Para temperaturas ampliadas de –40 ° a 400 °F/–40 °C a 177 °C, consulte a TESCOM |
| Tamanho e tipo da porta | 1/2 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 1,0 |
| Tipo de carga | Cúpula |
| Peso | 3,5 lbs/1,6 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |