Regulador de pressão de comutação TESCOM™ série CR441800
especificações
| Pressão máxima de entrada | 3.500 ou 6.000 psig/241 ou 414 bar |
| Pressão máxima de distribuição | Sete pressões de distribuição máximas de 500 a 2.000 psig/34,5 a 138 bar |
| Materiais | Corpo: latão, aço inoxidável 316 ou latão niquelado <br>Castelo: aço inoxidável série 300, latão ou latão niquelado<br>Sede da válvula: Vespel®<br>O-Ring: FKM<br> |
| Demais peças | Latão e aço inoxidável Série 300 |
| Temperatura de operação | –15°F a 165°F/–26°C a 74°C |
| Tamanho e tipo da porta | 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Peso | 3 lbs/1,4 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |