Sistema de mudança de baixa vazão TESCOM™ CS2200
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 3.500 psig/241 bar<br>Faixas de pressão de saída: 0 -<br>25, 50, 100, 150 psig/1,7; 3,4; 6,9; 10,3 bar<br> |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316 ou latão |
| Material do castelo | Aço inoxidável série 300 ou latão |
| Vedação da válvula | PTFE |
| Diafragma e mola | Aço inoxidável 316 |
| Camisa de fricção | Interior: PTFE<br>Exterior: Aço inoxidável 316 |
| Peças restantes | Aço inoxidável 316 (e latão para corpos em latão) |
| Temperatura de operação | -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Peso | 2,2 kg/5 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |