Regulador de redução de pressão TESCOM™ DA

O regulador de redução de pressão absoluta Série DA é projetado com um diafragma de elastômero e fornece precisão de +/- 0,1 psig/0,007 bar. Este regulador pode ser usado para reduzir a pressão de uma fonte de alimentação em até 4.500 psig/310 bar para um ambiente de vácuo. Ideal para uso em testes de instrumentação e equipamentos de calibração.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 4.500 psig/310 bar <br>Faixas de pressão de saída: 50 mm Hg absoluta -<br>15 psig/1,0 bar<br>50 psig/3,4 bar<br>100 psig/6,9 bar<br>350 psig/24,1 bar
Material do corpoAlumínio niquelado ou latão
Material do diafragmaBuna-N, Etileno-Propileno ou Viton®
Material da sedeTeflon® (Entrada 500 psig / 34,5 bar máximo), CTFE, ou Vespel®
Material da manga de fricçãoInterno: Teflon®<br>Externo: aço inoxidável 316
Material do filtro de 40 mícronsAço inoxidável 316
Peças restantesAço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Capacidade de vazãoCv = 0,06
Peso (sem medidores)Latão: 1,1 kg/2,4 lb.<br>Alumínio: 0,5 kg/1 lb.
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.